-
DS1964SEVKIT: Evaluation Kit for the DS1964S Data Sheet (Rev. 0)9/6/2018PDF739K
概览
优势和特点
- 演示DS1964S的基本特性
- USB至I2C模块包含Prolific公司的PL-2303HXD USB至UART芯片
- 枚举作为虚拟PC COM端口
- 标准USB电缆接口
- 提供评估软件,用于测试器件功能
- Microsoft Windows®兼容软件
产品详情
DS1964S DeepCover®安全认证器iButton®评估系统(EV系统)提供评估DS1964S必须的硬件和软件。评估系统包括一个评估板(EV kit),其中包括两片DS1964S器件、1根DS1402-RP8电缆、1个DS9400# USB至I2C转换PC适配器;以及一块可用作1-Wire®主机和SHA-256协处理器的DS2465EVKIT#评估板。注:DS9400#和DS2465EVKIT#评估板的子组件不用于在评估板之外单独销售。
应用
- 消费品认证
- 安全控制
相关产品
文档
-
DS1964SEVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP665K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。