-
DS1925EVKIT: Evaluation Kit for the DS1925 Data Sheet (Rev. 0)5/9/2016PDF519K
概览
优势和特点
- 开发板利用Microsoft Windows PC评估DS1925L热学iButton温度记录器件。
- 使用USB适配器,非常容易设置
- 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
- 兼容其它热学iButtons:DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E和DS1923 (未安装)
产品详情
DS1925EVKIT是一款温度记录器iButton®开发板,提供快速评估Maxim温度记录器iButton家族所需的基本硬件,器件采用1-Wire协议通信。开发板使用Windows®操作系统PC的一个USB端口。评估板包括DS1925L温度记录器iButton及与其通信所需的全部硬件。DS1925L是一款高容量温度记录器,支持122K 8位读数或相等距离的61K 16位读数。设置过程非常简单,包括免费下载的1-Wire®驱动和OneWireViewer演示软件,通过PC的USB端口与iButtons通信。请登录网站免费下载1-Wire驱动及配套的OneWireViewer。
对于希望搭建定制iButton生态系统的开发者,Maxim提供iButton设计资源链接,可找到软件资源和iButton配件。
应用
- 生命科学
- 食品安全
- 药品及医疗用品高温记录(过程监测,工业监测)
- 冷链温度记录器
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。