-
DK2000: 高性能演示套件母板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF473K
概览
优势和特点
- 可以同时与4个子卡接口
- 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
- 提供对所有电信IC寄存器与性能的点击访问
- 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
- 在目标电路板设计完成之前支持电信软件包开发
- 64MB的DRAM、4MB的闪存
- 支持5V、3.3V和2.5V电信IC
- 为子卡到子卡以及子卡到处理器的TDM数据流提供硬件支持
- 为UTOPIA II接口提供硬件接口
- 侧面TIM连接器为高性能应用提供对PowerPC 60x总线的访问
- 为电路板元件的系统内编程提供多种连接器
产品详情
DK2000是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的强大、灵活的平台。安装了IC的子卡经过专门设计可插入DK2000的连接器中。DK2000提供Motorola MPC8260 PowerQUICC II通信处理器、L2超高速缓存、DRAM、闪存、各种时钟和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读写操作。
文档
-
DS2156 Utopia II总线与Maxim演示板的连接8/23/2006