概览

产品详情

演示电路992是一款降压转换器,采用LTC3549单芯片同步降压稳压器。DC992A具有1.6V至5.5V的输入电压范围,能够通过1.8V的最小输入电压提供高达250 mA的输出电流。DC992A的输出电压可以设置为低至0.611V,LTC3549的基准电压。在低负载电流下,DC992A可用于噪声敏感应用(由于LTC3549能够在脉冲跳跃模式下工作),或用于高效率应用(因为LTC3549也可在突发模式下工作)。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。