概览

产品详情

SmartMesh IP网络中包含大量的 mote,即网络上的节点。这些节点基于突破性的Eterna®技术,具有超低功耗,从而将电池使用寿命延长到若干年,并且达到同类替代产品的许多倍。除了超长的电池寿命之外,这些节点还具有一系列先进的功能。

DC9018B-B评估/开发节点纳入了经过 RF 认证的 LTP5902-IPM SmartMesh IP 节点 PCB 模块(包括 MMCX 天线连接器) 和一个 CR2032 钮扣电池。

SmartMesh IP入门套件软件
软件实用工具 描述 下载链接
串行多路复用器 用于将多个客户端连接到管理器的软件 下载

smartmesh SDK(可选)

用于与设备的应用程序编程接口(API)交互的软件开发工具包 GitHub存储库
FTDI驱动程序 SB到串行驱动器,用于与DC9001、DC9006板通信 从FTDIchip.com下载VCP
LBR(可选) 低功耗边界路由器软件实用程序和示例代码。 用于将SmartMesh IP网络映射到IPv4网络(例如以太网)的Python脚本 下载

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。