概览

产品详情

演示电路781是一款电信DC/DC转换器,内置LTC3803ES6恒频电流模式反激式控制器。DC781将36V至72V输入转换为3.3V或5V输出,并提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至空载条件,防止功率转换器在pulse skipping模式下工作时产生低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。