-
DC702A - Schematic9/24/2009PDF62K
概览
产品详情
演示电路DC702是一款2.25 MHz降压转换器,采用LTC3406B-2可调输出单芯片同步降压稳压器。DC702具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够在最小3V输入电压下提供高达600 mA的输出电流。输出电压设置为1.8V。由于LTC3406B-2在Pulse-skipping模式下工作(低负载电流下),因此DC702适合噪声敏感型应用
相关产品
文档
-
DC702A - Demo Manual9/24/2009PDF252K
-
DC702A - Design File9/24/2009ZIP477K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。