概览

产品详情

演示电路649是一款电信隔离式DC/DC转换器,内置LTC3803恒频电流模式反激式控制器。DC649将隔离的36V转换为72V输入,并在5V下提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至极轻负载,以减少在较大负载电流范围内产生的低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。