概览

产品详情

演示电路534是一款快速瞬态响应、极低压差线性稳压器,内置4A输出电流LT3150线性稳压器控制器。DC534具有1.1V至10V的输入电压范围并产生1.2V、1.5V或1.8V的跳线可选输出电压。


DC534通过LT3150驱动外部N通道MOSFET作为源极跟随器,可以产生超快的瞬态响应。适当选择MOSFET的Rds(on)支持低至300 mV的压差。这些功能加上通过陶瓷输出电容保持稳定工作的能力,使DC534稳压器极其适合低 VIN 至 VOUT应用,如微处理器/微控制器/FPGA电源。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。