概览

产品详情

演示电路447是一款降压转换器,内置LTC3728EUH稳压器。PolyPhase®双路输出控制器LTC3728EUH可驱动两个高电流同步降压转换器。输入电压为5V–14V,输出电压1为2.5V,负载电流高达13A;输出电压2为1.8V,负载电流高达13A。对于输入电压低于5V的应用,DC447通过底部电路提供5V偏置电源。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。