概览

产品详情

演示电路3186A内置12.5A、低压同步降压型Silent Switcher® LTC3311,作为多相2 MHz、3V至5.5V输入、1.2V降压稳压器运行。DC3186A提供三种构建选项,分别提供两相25A、三相37.5A或四相50A输出解决方案。LTC3311支持0.5 V至VIN的可调输出电压,多相操作中的工作频率为500kHz至5MHz。DC3186A的所有相位均在强制连续模式下运行。

DC3186A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。

效率与负载图显示了这三个构建选项在3.3V输入时的电路效率。

还包含一个板载瞬态电路,用于测量快速瞬态性能。

LTC3311数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3311采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。