概览

产品详情

演示电路3099A是一款42 V、5 A同步降压Silent Switcher®,具有展频调制功能,内置LT8640A。该演示板设计提供5V输出和5.7V至42V的输入。同时LT8640A可采用低至3.4V的输入电压工作。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640A是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了组件数量和解决方案尺寸。特殊Silent Switcher架构尽可能地减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低2.5μA静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至3 MHz的范围内对LT8640A开关频率进行编程。演示电路3099A的默认频率为2MHz。演示板上的LT8640A SYNC/MODE引脚默认接地(BURST位置上的JP1),以实现低纹波突发模式工作。通过移动JP1分流可相应地选择展频模式和强制连续模式。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于FCM/SYNC端子。

LT8640A数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路3099A的演示手册阅读该数据手册。LT8640A采用3 mm × 4mm QFN塑料封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。有关实现低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低EMI PCB布局和散热考虑因素以及峰值输出电流”部分。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。