概览

产品详情

演示电路3064A采用PolyPhase®设计,内置高效率、高密度、双路25A开关模式降压μModule®稳压器LTM4650AEY-1。输入电压范围为4.5V至16V。输出电压可通过跳线在1.0V至5.1V范围内选择。DC3064A可提供200A的标称输出电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。DC3064A上的LTM4650A-1始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,也可与外部时钟信号同步。该板允许用户通过TRACK引脚编程其输出电压如何斜升和斜降。通过远程输出电压检测,将输出电压严格控制在“VO+”和“VO–”之间,以改善重载条件下的输出电压调节。LTM4650AEY-1采用紧凑的16mm×16mm×5.01mm BGA封装,这些特性以及可用性使其非常适合许多高密度、负载点调整应用。在处理或修改演示电路DC3064A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4650A-1数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。