-
DC3001A - Schematic10/1/2021PDF293K
概览
产品详情
演示电路3001A-A显示集成低RDS(ON) SFET的LTC4450理想二极管控制器。该电路板内置两个独立的LTC4450理想二极管,共用一个公共地且工作电压范围为0V至18V,最多可承载12A的电流。通过将输出通道连接在一起,可以将电路板设置为二极管“或”配置。
相关产品
文档
-
DC3001A-A - Demo Manual (Rev. 0)10/1/2021PDF669K
-
DC3001A-A - Design Files10/1/2021ZIP4 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。