概览

产品详情

演示电路2898A是一款双通道DC/DC转换器,具有13V至40V输入电压范围,两个12V输出(4A时),内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。

DC2898A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。

该板的主要特性包括:

  • 用于扩频选项的SSFM跳线
  • 用于外部同步的CLKIN输入
  • 用于每路输出的PGOOD信号

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2898A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。