-
DC2851A - Schematic11/3/2022PDF99 K
概览
产品详情
评估套件 DC2851A 是一款采用 LT7200S 的四通道同步降压型稳压器。凭借恒定频率、电流模式架构和可锁相的受控接通时间,LT7200S 非常适用于在高频下工作,同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。DC2851A 可在 2.9V 至 18V 的输入电压范围内运行,其中每个稳压器能够提供高达 ±5A 的输出电流。该评估套件设计用于 1.2V、1.8V、3.3V 和 5V 输出,开关频率设置为 1MHz。DC2851A 为灵活的输出额定电流提供基于 LT7200S 的不同多通道组合。
LT7200S 为每个输出采用单独的软启动、输出跟踪和电源正常工作,简化了四通道输出转换器的设计。输出跟踪和软启动引脚允许用户控制输出电压的上升时间和斜坡率。在低静态电流关断模式下,凭借自有的 TRACK 或 RUN 引脚,可单独禁用各个输出。
凭借评估套件中用户可选的 MODE/SYNC 引脚,此器件可在不连续工作模式下运行,从而在极小负载电流下支持更高效率的需求,或者在强制连续模式下运行,从而以轻负载效率为代价实现较低的输出纹波。MODE/SYNC 引脚还可用于将开关频率同步到外部时钟。通过振荡器电阻器或外部时钟,可在 400 kHz 至 3 MHz 的范围内对所有稳压器的开关频率进行编程。当 PHMODE 引脚为低电平时,在整个频率范围内,可在通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4 之间保持 180° 的相移,从而降低输入峰值电流和电压纹波。
DC2851A 在底层安装了 EMI 滤波器。该板的传导型和辐射型 EMI 性能如图 4 所示。图 4 中的红线表示 CISPR25 5 级峰值限值。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。为实现如图 4 所示的 EMI/EMC 性能,需要输入 EMI 滤波器,并且输入电压应施加在 VEMI 转盘上。
LT7200S 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。请将 DC2851A 的数据手册与本快速启动指南配合阅读。LT7200S 采用 5 mm × 6 mm LQFN 封装,具有裸焊盘以实现低热阻。要实现低 EMI 操作和最优的热性能,合理的板布局至关重要。
相关产品
文档
-
DC2851A - User Guide (Rev. 0)11/3/2022PDF1 M
-
DC2851A - Design Files11/3/2022ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。