概览

产品详情

演示电路2824A-A是一款单输出降压型转换器,具有4.5V至20V输入电压范围,采用集成PMBus接口的25A单芯片同步降压转换器LTC7131-1。输出电压可在0.4V至4V范围内调节,转换器可提供最大25A负载电流。

DC2824A-A上电至默认设置,并基于配置电阻器供电,无需任何串行总线通信,从而可轻松评估DC/DC转换器。

如需全面了解该器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI公司的USB转PMBus加密狗DC1613A连接到该板。

用户借助LTpowerPlay,可监控故障状态,并实时遥测输入和输出电压、输入和输出电流以及内部IC芯片温度。可编程参数包括器件地址、输出电压、开/关控制以及对输出过压和输出过流的故障响应。

LTC7131-1数据手册提供完整的器件、运行和应用信息,必须配合DC2824A-A快速入门指南一起阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。