概览

产品详情

演示电路2820A内置LTM8060 μModule®稳压器,这是一款四通道输出高性能降压型Silent Switcher®μModule稳压器,采用耐热性能增强型11.9mm × 16mm × 3.32mm BGA封装。DC2820A具有5.4V至40V的宽工作输入电压范围。输出轨配置为5V、3.3V、1.5V、1.2V,并且电阻可编程范围为0.8V至8V。每个输出可以提供高达3A的电流,并且相位也可以并联在一起,以满足更高的轨电流要求。LTM8060是一款完整的多输出DC/DC负载稳压器,外形紧凑,它仅需几个输入和输出电容器以及电阻器来设置输出电压和工作频率。TRSS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。SYNC引脚提供外部时钟同步,CLKOUT引脚提供附加相位的可选同步。为了降低噪声,可通过SYNC引脚编程进行扩频操作。在处理或修改演示电路2820A之前,必须结合DC2820A演示手册阅读LTM8060数据手册。 

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。