-
DC2711A - Schematic10/7/2022PDF83 K
概览
产品详情
演示电路2711A是一款42V、1.5A同步降压稳压器,内置LT8608S。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8608S是一款紧凑的高效率、高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代Silent Switcher®结构,可尽量减少EMI并降低PCB布局敏感性。当输出电压稳定在5V时,LT8608S仅消耗3μA的静态电流。LT8608S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件数量并简化了设计。
默认情况下,该演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波Burst Mode®工作模式。将JP1移动到PULSE SKIPPING位置,可以将运行模式更改为脉冲跳跃模式。一旦JP1处于SPREAD SPECTRUM位置,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP1移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。演示手册中的图1显示了该电路的效率。
该演示板已安装EMI滤波器。演示手册的图2和图3显示了演示板(带EMI滤波器)的辐射EMI性能。图2和图3中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。要使用EMI滤波器,应将输入连接到VEMI,而不是VIN。可在EMI滤波器中增加目前板上默认短接的电感L2,以便进一步降低传导辐射。
LT8608S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2711A演示手册配合阅读。
相关产品
文档
-
DC2711A - Demo Manual (Rev. 0)10/7/2022PDF443 K
-
DC2711A - Design Files10/7/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。