概览

产品详情

演示电路 2693A 针对评估 LTC®5556 双通道可编程增益下变频混频器进行了优化。每个通道集成了有源混频器和具有 15.5dB 增益控制范围的数字 IF VGA。各通道的 IF 增益可通过 SPI(以 0.5dB 步长)独立编程。其单端 RF 端口具有 1.5GHz 至 7GHz 范围。在 500MHz 至 8GHz 范围内,LO 端口内部匹配至 50Ω,具有 9dB 回波损耗。差分 IF 端口的可用范围为 1MHz 至 1000MHz。通过 SPI 或 RP 引脚可实现低功耗模式,从而将总功耗降低 25%。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。