概览

产品详情

演示电路2685B-KIT是一款经过以太网联盟第二代PoE认证的4端口IEEE 802.3bt供电设备(PSE),由DC2684A-B(子卡)和DC2683A(母板)组成。DC2685BKIT用于评估LTC4291-1/LTC4292 PSE芯片组。最多可连接四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。DC590连接到与QuikEval™接口的I2C DC2685B-KIT。

该演示手册提供快速启动程序、DC2684A-B子卡概述、DC2683A母板概述、原理图和布局引脚排列。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。