概览
产品详情
演示电路 2674A 是一款采用 LTC7862 的 140V 高效率开关浪涌抑制器。该演示板可在 8V 至 140V 的输入电压范围内工作,并提供 8V 至 34V 的输出 (电流为 0A 至 10A)。其输出电压经过编程,箝位在 34V (典型值),并具有 500ms 的最短穿越持续时间,以使负载能在整个输入过压期间正常工作。其输出电流受到限制,以免受输出短路故障的影响。可利用软启动功能以在启动和输入电压瞬变期间控制其输出电压转换速率。该功能可减小浪涌电流和输出电压过冲。该演示板能够利用低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET 和低 DCR 电感器实现低插入电压降 (典型值为 210mV)。另外,该板还包含可选的反向极性保护电路,此电路可保护高达 −40V 的下游负载。该演示电路板适合众多的汽车、工业和电信应用。
LTC7862 高效率开关浪涌抑制器可保护负载免受输入高电压瞬变的影响。在输入过压过程中,LTC7862 可控制两个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,并作为开关 DC/DC 降压型稳压器运行。输出电压保持在一个安全水平,从而使负载能够在整个输入过压期间继续运行。
在正常操作期间,LTC7862 持续地接通顶端外部 N 沟道 MOSFET,从而以极小的电压降将输入电压一直传递到输出端。LTC7862 还能够限制最大输出电流,以针对过流和短路故障提供保护。一个可编程定时器负责限制在过压、过流或启动情况下 LTC7862 可用于执行开关操作的时间。当该定时器计时结束时,外部 MOSFET 关断 (持续一个冷却周期),然后 LTC7862 将重新启动。该定时器可在功耗相对较高时限制 LTC7862 能执行开关操作的时间长度,而且组件和热设计可针对正常的直通式运作实施优化。
LTC7862 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与该 DC2674A 演示手册配合阅读。正确的电路板布局对于实现最高的热性能和电气性能是至关重要。有关的详细信息,请参见数据手册的相关部分。LTC7862 采用 20 引脚 TSSOP 和 QFN 封装,并可提供两种工作结温等级:工业 (−40°C 至 125°C) 和高温汽车 (−40°C 至 150°C)。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。