-
DC2611A - Schematic12/6/2018PDF44 K
概览
产品详情
演示电路2611A内置超低抖动11路输出扇出缓冲器LTC6955。
默认情况下,DC2611A通过3.3V单电源供电。可以选择采用双电源为DC2611A供电,使LTC6955的输出电源引脚能够连接到LTC Silent Switcher®并使LTC6955输入电源引脚连接到低噪声LDO。
差分输入和六个差分输出均配有0.5”间距SMA连接器。这些输出采用50Ω传输线路进行交流耦合,使其适合驱动50Ω阻抗仪器。所有注册商标和商标均属各自所有人所有。
剩余的四个差分输出采用100Ω端接。
还提供了校准路径,帮助精确测量LTC6955传输延迟。校准路径也可以重新配置为DC路径,便于将LTC6955输出锁定至外部PLL/VCO。
文档
-
DC2611A Demo Manual2/20/2019PDF2 M
-
DC2611A - Design Files12/6/2018ZIP4 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。