概览

产品详情

演示电路2564A是一款42V、0.35A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8606。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8606是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时静态电流小于3μA。LT8606中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。