概览

产品详情

演示电路2520A显示驱动LTC2344 ADC的正确方式。LTC2344是一款低噪声、高速、同步采样16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。LTC2344具有灵活的 SoftSpan接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2×缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。

硬件 (2)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。