-
DC2509A - Schematic9/27/2016PDF168K
概览
产品详情
DC2509A 开发平台是一款多用途能量收集演示板,其能够接受太阳能、热能和压电式能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含 4 个由以下能量收集 (EH) IC 组成的独立电源电路:
- LTC3106 – 具 PowerPath™ 和 1.5μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器
- LTC3107 – 超低电压能量收集器和主电池寿命延长器
- LTC3330 – 具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
- LTC3331 – 具能量收集电池充电器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
- LTC2935-2 – 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
文档
-
DC2509A - Demo Manual9/27/2016PDF1M
-
DC2509A - Design Files9/27/2016ZIP7M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。