-
DC2438A - Schematic1/26/2017PDF22K
概览
产品详情
演示电路2438A是一款配置LTM2894的隔离式USB数据收发器。该演示电路采用EMI优化电路配置(包括隔离式DC-DC转换器)和印刷电路板布局。所有数据信号传输和隔离器件均通过LTC隔离器μModule®技术集成到LTM2894中。该演示电路采用VCC和/或VBUS电源供电。DC-DC转换器在VCC2生成未调节隔离输出电压并在VBUS2生成用于USB通信的5V稳压。
文档
-
DC2438A - Demo Manual1/26/2017PDF350K
-
DC2438A - Design Files1/26/2017ZIP450K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。