概览
产品详情
演示电路2418A旨在演示集成双向断路器的LTC4368 100V欠压(UV)、过压(OV)和反向保护控制器的性能。
LTC4368保护电路不受两个方向的过流和输入电压的影响,输入电压可能太高、太低或是负数。LTC4368控制两个背靠背连接外部MOSFET的栅极电压,以确保仅当无电压或电流故障时才将负载连接至输入电源。OV和UV保护等级通过OV和UV引脚上的阻性分压器进行调整。通过置位SHDN引脚上的低信号使能MOSFET,并将控制器置于低电流关断状态。当控制器处于关断模式或输入电压不在UV或OV窗口范围内,或负载电流超过保护等级或输入电压低于欠压闭锁(1.8V至2.4V)时,FAULT引脚置位。