概览

产品详情

演示电路2395A内置LTC®2325/LTC2324/LTC2320系列。这些差分、多通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用52引脚QFN封装。每个ADC具有最大20ppm/°C的内部漂移基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP8下的笔记。该演示手册针对LTC2325,但适用于该系列的所有产品,主要区别在于通道数、采样速率和/或位数。


 


相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。