概览

产品详情

演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-A采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下四个高电流输出:1.8V (30A)、1.5V (30A)、1.2V (30A)和1.0V (30A)。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。