概览
产品详情
演示电路 2321A 是一款低功率无线传感器节点开发平台,其配备了一个用于用户反馈的电子墨水显示器。该系统能够监视和管理其可用能量、记录来自传感器的信息、和通过一个无线网络共享该数据。
该演示板专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 能量收集演示电路板而设计,DC2344A 和 DC2509A 输出一个稳定的电源以及来自能量收集 IC 及其备份电池的状态信息。DC2321A 上的两个库伦计数器使得处理器能够监视这些电池的能量输出,该能量输出将根据可从系统周围环境收集的能量多少而变化。
必须采用一个 DC2274A-A SmartMesh 管理器以评估 DC2321A 的网络特性。