概览
产品详情
演示电路 2317A 是一款 100V 单芯片 DC/DC 降压型稳压器,内置 LTC7103。该演示板在 400kHz 开关频率下设计提供 5V/2.3A 输出和 5V 至 100V 的输入。宽输入范围使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该降压稳压器分别具有 93.5% (12VIN)、88.3% (48VIN)和 81.5% (100VIN) 的峰值效率。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。