-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide10/1/2015PDF3M
概览
产品详情
DC2274A-A USB演示板可作为 SmartMesh IP™ 无线传感器网络 的网络管理器。DC2274A-A具有紧凑的USB加密狗尺寸,同时集成了SmartMesh IP无线节点,可以轻松快速地针对现场试验部署无线Mesh网络,加快传感器产品开发。
DC2274A-A SmartMesh IP USB管理器集成了LTP5902-IPM SmartMesh IP模块(运行具有100终端网络容量的EManager固件),为管理器API UART和CLI UART端口的电源和软件访问提供USB连接。DC2274A-A USB网络管理器可以单独提供或作为 DC9000B SmartMesh IP 入门套件的一部分,该套件包括五个无线Mesh节点。借助SmartMesh IP入门套件,用户可以在几分钟内设置无线Mesh网络并在自己的应用环境中快速评估网络性能。
文档
-
SmartMesh IP Tools Guide11/8/2016PDF11M
-
ETERNA2 RF Certification Users Guide10/5/2016PDF0M
-
DC2274A-A - Design Files3/14/2016ZIP1M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager11/8/2016PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager12/4/2015PDF2M
-
SmartMesh IP™ 无线网络管理器如今可以 USB 接口转换板形式提供1/26/2016PDF743K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。