-
DC2230A - Schematic12/2/2016PDF75K
概览
产品详情
演示电路2230A-B内置LTM4636-1EY,这是一款40A高效、开关模式降压型电源μModule® 稳压器,具有过温和输入/输出过压保护功能。输入电压范围为4.7V至15V。在4.7V至5.5V输入电压范围内,将PVCC引脚短接至VIN引脚(R8 = R21 = 0Ω)并移除R17。输出电压范围为0.6V至3.3V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。为在低负载电流下实现高效率,对于噪声敏感应用,MODE_PLLIN跳线选择跳脉冲模式,对于非噪声敏感应用,则选择突发工作模式(Burst Mode®)。MODE_PLLIN引脚还可以使LTM463-16与外部时钟信号同步。DC2230A-B可以为LTM4636-1选择内部或外部补偿电路。将PHASMD引脚连接至不同的电压,在MODE_PLLIN和CLKOUT引脚之间会产生一定的相位差。在使用或修改演示电路DC2230A-B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4636-1数据手册。
相关产品
文档
-
DC2230A-B - Demo Manual2/15/2017PDF628K
-
DC2230A - Design Files2/15/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。