概览

产品详情

演示电路2195B是一款42V、2A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609或LT8609A。有两种装配版本。DC2195B-A适用于LT8609A,DC2195B-B(和DC2195A)适用于LT8609。差别在于LT8609A具有较慢的边缘速度,可以改善EMI,且效率损失小。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。