概览
产品详情
演示电路2150A使用LTC4366-2和LT4363-2浪涌抑制器以满足MIL-STD-1275D要求。该规范由美国国防部制定,规定了由军用车辆28V电源供电的电气系统要求。面对MIL-STD-1275D较高的浪涌、尖峰和纹波条件时,DC2150A的输出电压限制为44V。大多数情况下,只需在可承受44V电压的器件前面配置此电路即可满足MIL-STD-1275D要求。除±7V纹波条件(14V峰峰值)以外,默认版本DC2150A-C均提供最小4A的输出电流。在纹波条件下,DC2150A-C为负载提供最小2.8A的电流。在输入纹波条件下超过2.8A可能会导致DC2150A-C超时和关断,其时间小于MIL-STD-1275D一分钟的纹波穿越要求。