概览

产品详情

演示电路2052A是一款三相单路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3880EUJ和具有输入电流检测功能的单相电流模式控制器LTC3883EUH。两个器件均具有PMBus接口和电源系统管理功能。

该板的输入电压范围为6.5V至14V。输出电压可在0.5V至1.8V范围内进行编程,总输出电流高达60A。输出电压的出厂默认设置为1.0V。

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。