概览

产品详情

演示电路2044A是一款55V降压-升压多化学组成电池充电器,内置LTC4020。该板接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)具有25.2V悬空电压以及3.3A最大充电电流。转换器输出(VOUT)具有21V至28V的电压范围以及3A最大负载电流。LTC4020包含高效率同步降压-升压DC/DC控制器并采用专有的平均电流模式架构。

LTC4020电池充电器可提供恒流/恒压充电算法(CC/CV,MODE引脚接地)、恒流充电(CC,MODE引脚浮空),或者运用一种经过优化的4步、3级铅酸电池充电模式进行充电(将MODE引脚连接至INTVCC,在可选R29位置使用0Ω跳线)。

LTC4020数据手册提供完整的IC操作和应用说明。必须结合此快速入门指南阅读该数据手册。

相关产品