概览

产品详情

DC2022A是一款展示具有EEPROM的4通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器LTC2975的演示系统。LTC2975可监测和控制四个电源轨。LTC2975也可以监测输入电流和输入电压,用来计算输入功率和累积能量。DC2022A演示了LTC2975对四个电源进行时序控制、微调、裕量调节、管理、监测以及故障记录的功能。LTC2975可监测每个电源通道的输出电压,并且还监测其自身的内部芯片温度。

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (2)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。