概览
产品详情
演示电路2003A是一款采用节电型LTC3622EDE单芯片降压稳压器的同步降压稳压器,提供紧凑型14引脚DFN (4mm × 3mm)封装。DC2003A在2.7V至17V输入电压范围内工作并在1.2V至5V可调输出电压范围内提供双路1A输出。LTC3622 IC静态电流在突发工作模式(Burst Mode®)下可低至5μA(使能两个通道时),且在关断模式下小于0.1μA。开关频率固定为1MHz或2.25MHz,且具有±50%的外部时钟同步范围。芯片提供了一个用户可选模式输入,允许用户根据轻载效率来权衡纹波噪声。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。