-
DC1921A - Schematic3/20/2013PDF92K
概览
产品详情
演示电路1921A是一款集成按钮控制器和看门狗定时器的数字可编程8路输出电源,内置LTC3375。LTC3375包含八个同步降压稳压器,每个具有独立的VIN电源。可将这些降压稳压器并联在一起,通过单个电感构成更高功率的降压稳压器。LTC3375的输入范围非常适合单节锂离子/聚合物电池应用。使能、反馈电压、工作模式、相位和其他功能等开关稳压器设置可通过I2C进行控制。降压稳压器也可以通过外部精密阈值使能引脚进行使能,以支持硬连线上电序列。
相关产品
文档
-
DC1921A - Demo Manual3/20/2013PDF741K
-
DC1921A - Design Files3/15/2013ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。