-
DC1811B_ - Schematic3/2/2015PDF94K
-
DC1613A - Schematic2/28/2012PDF160K
概览
产品详情
演示电路 1811B-A 是一款双输出、高效率、高密度 μModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 26.5V。每个输出可提供 13A 的最大负载电流。演示板采用了一个 LTM4676 μModule 稳压器,该器件是一款具有 PMBus 电源系统管理功能的双路 13A 或单路 26A 降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参见 LTM4676 数据手册。
相关产品
文档
-
DC1811B-A - Demo Manual6/11/2015PDF1M
-
DC1613A - Demo Manual6/25/2010PDF303K
-
DC1811B - Design Files3/2/2015ZIP2M
-
DC1613A - Design File6/25/2010ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。