概览

产品详情

Demonstration circuit DC1802A is a wide VIN range, low noise, 250mA buck-boost charge pump featuring the LTC3245EMSE. It has an input supply range of 2.7V to 38V and provides a jumper-selectable 5V, 3.3V, or adjustable output (set to 1.2V) at 250mA.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。