概览

产品详情

演示电路1798A是一款双路输出、双相5A同步降压转换器,内置LTC3869IGN-2。提供2.5V/5A和3.3V/5A输出。输入电压范围为4.5V至26V。DC1798A-A集成用于电流反馈的片上检测电阻,DC1798A-B配置了DCR检测电路,允许转换器将电感DCR用作检测元件,而非片上检测电阻,从而节省成本和电路板空间并提高效率。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。