概览

产品详情

演示电路1729A是一款2.1A低压差可调线性稳压器,内置LT3086。该器件具有多种特性,可在1.4V至40V的宽输入电源电压范围内工作。LT3086只需一个电阻即可将输出电压设置为0.4V至32V,采用最小10μF的陶瓷型输出电容便可稳定工作。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。