概览

产品详情

DC1498A内置高效率、高密度、双通道13A、开关模式降压电源模块稳压器LTM4620EV。输入电压范围为4.5V至16V。输出电压的可编程范围为0.6V至2.5V。DC1498A可在每个通道中提供12A标称输出电流,最大电流高达13A。某些VIN、VOUT和热条件下,输出电流必须降额。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。