概览

产品详情

Demonstration circuit 1476A is a 2A, 58V step-down switching regulator with 75µA quiescent current featuring the LT3980EMSE. The demo board is designed for a 5V/2A output from a 6.8V to 58V input with transients up to 80V.

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。