概览

产品详情

演示电路1412A在300kHz反激转换器电路中内置LT3758EMSE,旨在通过18V至75V输入提供3.3V/3A输出。LT3758EMSE具有5.5V至100V的输入范围,适合汽车、电信和工业应用。它还具有1μA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。得益于创新的FBX引脚架构,LT3758EMSE可从正输出或负输出到地直接连接到分频器。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。