概览
产品详情
演示电路1387A-A和A-B均为集成输出断开功能的超低功耗升压转换器,内置LT8410和LT8410-1。两种版本均用于转换3V-10V电源。-A版本在3VIN时提供1.6mA,-B提供0.5mA
两种版本均采用低噪声可变关闭时间和可变峰值电流控制方案、集成式肖特基二极管和输出断开功能、超低静态电流、内置软启动和过压保护。
演示电路1387A-A和A-B均为集成输出断开功能的超低功耗升压转换器,内置LT8410和LT8410-1。两种版本均用于转换3V-10V电源。-A版本在3VIN时提供1.6mA,-B提供0.5mA
两种版本均采用低噪声可变关闭时间和可变峰值电流控制方案、集成式肖特基二极管和输出断开功能、超低静态电流、内置软启动和过压保护。