概览

产品详情

演示电路1211A-A和1211A-B均为高效率同步升压转换器,能够在0.7V至5.5V的输入电压范围内工作。具有1MHz开关频率的3 × 2 mm DFN散热增强型封装和1A内部开关提供非常小的整体解决方案。LTC3528/LTC3528B还具有输出断开功能,且输入电压可大于或小于输出电压。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。